|
|
26102Tampon en caoutchouc acier ou Inox, type B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox. Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | H | G | L | T | Raideur de ressorts N/mm | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
26102-00800855 | acier | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 |  | | 1,82 € | | 26102-01001055 | acier | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 1,71 € | | 26102-01001555 | acier | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 |  | | 1,81 € | | 26102-01500855 | acier | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 1,77 € | | 26102-01501555 | acier | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 |  | | 1,81 € | | 26102-02001555 | acier | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 |  | | 1,99 € | | 26102-02002055 | acier | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 2,14 € | | 26102-02002555 | acier | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 |  | | 2,47 € | | 26102-02501555 | acier | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 |  | | 2,41 € | | 26102-02502055 | acier | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 2,47 € | | 26102-02502555 | acier | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 |  | | 2,47 € | | 26102-02503055 | acier | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 |  | | 2,71 € | | 26102-03001555 | acier | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 |  | | 3,18 € | | 26102-03002055 | acier | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 3,40 € | | 26102-03002555 | acier | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 |  | | 3,69 € | | 26102-03003055 | acier | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 |  | | 4,06 € | | 26102-03004055 | acier | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 |  | | 4,65 € | | 26102-04002055 | acier | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 4,69 € | | 26102-04003055 | acier | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 |  | | 5,13 € | | 26102-04004055 | acier | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 |  | | 5,50 € | | 26102-05002055 | acier | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 |  | | 6,01 € | | 26102-05002555 | acier | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 |  | | 6,85 € | | 26102-05003055 | acier | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 |  | | 7,24 € | | 26102-05004055 | acier | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 |  | | 6,67 € | | 26102-05005055 | acier | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 |  | | 7,59 € | | 26102-06004055 | acier | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 |  | | 9,90 € | | 26102-07004555 | acier | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 |  | | 12,74 € | | 26102-07502555 | acier | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 |  | | 10,64 € | | 26102-07504055 | acier | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 |  | | 13,03 € | | 26102-07505055 | acier | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 |  | | 14,56 € | | 26102-07505555 | acier | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 |  | | 15,33 € | | 26102-008008551 | acier inoxydable | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 |  | | 2,81 € | | 26102-010010551 | acier inoxydable | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 2,81 € | | 26102-015010551 | acier inoxydable | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 2,89 € | | 26102-020020551 | acier inoxydable | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 3,85 € | | 26102-025020551 | acier inoxydable | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 3,56 € | | 26102-030020551 | acier inoxydable | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 4,02 € | | 26102-040020551 | acier inoxydable | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 6,75 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|