norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Corps M8x0,75 en acier inoxydable.
Tige de piston en acier.
Écrou en acier.
Tête d'amortissement en acier, plastique.
Finition :Corps nickelé.
Corps M8x0,75 naturel.
Corps M8x1 bruni.
Tige de piston chromée dure.
Écrou nickelé.
Nota :Les amortisseurs industriels sont des éléments hydrauliques ne nécessitant aucun entretien et prêts à l'emploi. Ils disposent d‘une butée fixe intégrée. La bague de reglage permet un ajustement précis de l‘amortissement souhaité. Après le montage de l‘amortisseur, l‘installation doit être mise en marche tout en ajustant le réglage jusqu‘à ce que le freinage optimale soit atteint.
Un dépassement de l‘énergie maximale absorbée par heure est possible en travail discontinu ou si l'amortisseur est refroidi à l‘air. Position de montage quelconque.
Plage de température :-5 °C jusqu’à +70 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 26300 Amortisseur industriel réglable 155 kB

Dessins

Amortisseur industriel réglable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceDD1

D2C
Course
LL1L2L3SWCAOAcc.PrixCommander
26300-0807506M8x0,7562,5658541211 97,82 €
26300-0810008M8x16,42,5861,15,143,9310 97,82 €
26300-1010008M10x162,4865641313 102,05 €
26300-1210010M12x183,51084861414 88,01 €
26300-1415010M14x1,5103,51088859617 94,86 €
26300-2015016M20x1,5186161271776824 102,48 €
26300-2515030M25x1,522830173181111032 182,69 €
RéférenceÉnergie maximale
absorbée par course
Nm
Énergie maximale
absorbée par heure
Nm
Masse effective
max. kg
Plage de vitesse
m/s
Force de
rappel
N
Déviation
maximale de
l'axe (°)
CAOAcc.PrixCommander
26300-08075061,42202150,3 - 292,5 97,82 €
26300-08100083,55650150,3 - 25,32 97,82 €
26300-10100081,763528100,3 - 25,882,5 102,05 €
26300-12100104,95880300,3 - 29,82,5 88,01 €
26300-14150105,888820350,3 - 29,82,5 94,86 €
26300-2015016-205802000,3 - 218,12,5 102,48 €
26300-251503049294003000,3 - 233,22,5 182,69 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
Bride de montage et amortisseur
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Bride de montage et amortisseur industriel réglable ou pour modules linéaires pneumatiques
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40