|
Les ressorts ou ressorts de compression hélicoïdaux de norelem se composent d'un fil profilé rectangulaire en acier au chrome-silicium. Ils sont enroulés de façon à réagir à la pression. En raison de leur utilisation polyvalente, les ressorts de compression hélicoïdaux sont utilisés, entre autres, dans la construction d'outils, de machines et de fixations. Selon les exigences, un certain type de ressort est utilisé. La gamme de norelem comprend les paliers de charge suivants : |
|
Les longueurs, diamètre, force et couleurs des ressorts sont conformes à la norme ISO 10243. Cette norme spécifie, entre autres, les cotes de montage et les tolérances des ressorts de section transversale rectangulaire. |
Les ressorts de compression hélicoïdaux ont habituellement un diamètre compris entre 10 et 25 mm et une longueur comprise entre 25 et 305 mm. Les longueurs et diamètres identiques assurent une interchangeabilité facile entre les différents paliers de charge. De plus, le profil spécial des ressorts permet d'obtenir des charges alternatives et continues élevées et peut être utilisé à des températures de service allant jusqu' à 230°C. |
|
|
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|