norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Douille en inox 1.4301.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition :Douille polie haute brillance.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.
Le cache-filet recouvre le filetage en saillie, le protégeant ainsi de la saleté.
La haute qualité de la surface, la double étanchéité du filetage ainsi que le joint spécial, empêchent la saleté d'adhérer réduisant ainsi le temps de nettoyage au minimum.
Utilisation :Le cache-filet convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :Pieds réglables 27791-05.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27791-10 Cache-filets en inox Hygienic DESIGN 252 kB
 3-A-Certificate 216 kB

Dessins

Cache-filets en inox Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HTT1SWCAOAcc.PrixCommander
27791-10-111211224M121121210220 26,13 €
27791-10-111611224M161121210220 26,13 €
27791-10-112011530M201151210226 31,11 €
27791-10-112411535M241151210230 36,08 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40