{"product":{"productId":"agid.21548","price":0,"name":"Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique de la température, modèle long"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en aluminium.
Tubes en polycarbonate.
Bouchons en polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en plastique PVC.
Vis et écrous en acier.
Tubes en polycarbonate.
Bouchons en polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en plastique PVC.
Vis et écrous en acier.
Finition
Regard transparent.
Réflecteur blanc.
Vis et écrous zingués.
Réflecteur blanc.
Vis et écrous zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en aluminium.
Tubes en polycarbonate.
Bouchons en polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en plastique PVC.
Vis et écrous en acier.
Tubes en polycarbonate.
Bouchons en polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en plastique PVC.
Vis et écrous en acier.
Finition
Regard transparent.
Réflecteur blanc.
Vis et écrous zingués.
Réflecteur blanc.
Vis et écrous zingués.
Nota
En plus du contrôle visuel, les indicateurs de niveau d'huile peuvent émettre un signal électrique lorsque la température du liquide à l'intérieur du réservoir atteint le seuil de 70 °C.
Le contrôle de la température s'effectue à l'aide d'un commutateur de température (bimétallique). Lorsque la température définie est atteinte, le circuit est soit fermé (NO) soit ouvert (NC) par le capteur, en fonction du modèle.
La pression maximale est de 1 bar. Le couple de serrage maximal des vis de fixation est de 5 Nm.
Le regard présente une bonne résistance mécanique et est compatible avec les huiles minérales, l'essence, les lubrifiants, le pétrole, les solvants et la plupart des agents chimiques. Il convient d'éviter tout contact avec des solutions alcooliques et de l'eau chaude.
Le contrôle de la température s'effectue à l'aide d'un commutateur de température (bimétallique). Lorsque la température définie est atteinte, le circuit est soit fermé (NO) soit ouvert (NC) par le capteur, en fonction du modèle.
La pression maximale est de 1 bar. Le couple de serrage maximal des vis de fixation est de 5 Nm.
Le regard présente une bonne résistance mécanique et est compatible avec les huiles minérales, l'essence, les lubrifiants, le pétrole, les solvants et la plupart des agents chimiques. Il convient d'éviter tout contact avec des solutions alcooliques et de l'eau chaude.
Plage de température
Température de service maximale : 75 °C.
Montage
La fixation de l'indicateur de niveau d'huile s'effectue à l'aide de deux taraudages M12 ou bien de deux perçages Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) avec des écrous à collerette. Entraxe pour les alésages de fixation = L1 ± 0,5.
Indication de dessin
1) Regard
2) Joint torique
3) Écrou à collerette M12
4) Embout sphérique en plastique
5) Joint plat
6) Vis creuse M12
7) Corps en aluminium
8) Capteur de température
2) Joint torique
3) Écrou à collerette M12
4) Embout sphérique en plastique
5) Joint plat
6) Vis creuse M12
7) Corps en aluminium
8) Capteur de température
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.