norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4571.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les bouchons filetés avec six pans creux et filetage conique sont adaptés pour l'obturation de perçages avec taraudage cylindrique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28013 Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906 192 kB

Dessins

Bouchon fileté avec six pans creux avec filetage conique DIN 906

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceMatière
du corps
de base
D1LSWCAOAcc.PrixCommander
28013-100810acierM8x184 0,16 €
28013-101010acierM10X185 0,17 €
28013-101215acierM12X1,5106 0,29 €
28013-101415acierM14X1,5107 0,38 €
28013-101615acierM16X1,5108 0,49 €
28013-101015acierM18X1,5108 0,55 €
28013-102015acierM20X1,51010 0,71 €
28013-102215acierM22X1,51010 0,87 €
28013-102415acierM24X1,51212 1,13 €
28013-102615acierM26X1,51212 1,70 €
28013-103015acierM30X1,51217 1,99 €
28013-103615acierM36X1,51519 4,52 €
28013-104215acierM42X1,51822 9,02 €
28013-104815acierM48X1,52024 16,38 €
28013-10018acierR1/885 0,23 €
28013-10014acierR1/4107 0,32 €
28013-10038acierR3/8108 0,55 €
28013-10012acierR1/21010 0,83 €
28013-10034acierR3/41212 1,66 €
28013-10100acierR11217 2,08 €
28013-10114acierR1 1/41822 6,44 €
28013-10112acierR1 1/22024 13,70 €
28013-200810acier inoxydableM8x184 0,76 €
28013-201010acier inoxydableM10X185 0,58 €
28013-201215acier inoxydableM12X1,5106 0,78 €
28013-201415acier inoxydableM14X1,5107 0,95 €
28013-201615acier inoxydableM16X1,5108 1,27 €
28013-201815acier inoxydableM18X1,5108 1,35 €
28013-202015acier inoxydableM20X1,51010 1,48 €
28013-202215acier inoxydableM22X1,51010 1,70 €
28013-202415acier inoxydableM24X1,51212 2,29 €
28013-2001815acier inoxydableR1/885 0,70 €
28013-2001415acier inoxydableR1/4107 0,78 €
28013-2003815acier inoxydableR3/8108 1,10 €
28013-2001215acier inoxydableR1/21010 1,67 €
28013-2003415acier inoxydableR3/41212 2,55 €
28013-2010015acier inoxydableR11217 3,71 €