norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, polyamide 66.
Jauge d'huile acier, phosphatée au zinc
Finition :Joint plat sans amiante.Nota :Température de fonctionnement max. 100 °C.Indication de dessin :
1) Joint plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28029_A Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme A 135 kB

Dessins

Bouchon fileté avec jauge d’huile, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD

D1D3LL1SWCAOAcc.PrixCommander
28029-119014A19G1/447917 1,37 €
28029-122038A22G3/847,51018 1,39 €
28029-128012A28G1/247,51124 1,50 €
28029-134034A34G3/4591130 1,83 €
28029-142100A42G1510,51235 2,20 €
28029-151114A51G1 1/451213,542 2,46 €
28029-1191415A19M14X1,547917 1,50 €
28029-1211615A21M16X1,547,51018 1,64 €
28029-1261815A26M18X1,547,51021 1,73 €
28029-1282015A28M20X1,5481024 1,75 €
28029-1282215A28M22X1,5481124 1,77 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40