{"product":{"productId":"agid.5370","price":1.97,"name":"Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent"},"currency":"EUR"}
- Résistant à des températures jusqu’à 100 °C
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota
Résistant à des températures jusqu’à 100 °C.
Sur demande
Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».
Indication de dessin
1) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.