norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Jauge d'huile phosphatée.
Nota :Résistant à des températures jusqu’à 100 °C.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28048_B Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent 125 kB

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-23018B30182314148 1,63 €