norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Indication de dessin :
1) Joint torique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28060_C Jauges d'huile, forme C, sans évent 98,4 kB

Dessins

Jauges d'huile, forme C, sans évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28060-32714C271418134342017 1,33 €
28060-33012C271218144362016 1,28 €
28060-33318C331824145442117,5 1,64 €
28060-33520C352024165462117,5 1,56 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40