norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Corps : traité.
Nota :Le comparateur et le palpeur ne sont pas compris dans la livraison.
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542.
Palpeurs assortis : voir réf. 33020 jusqu’à 33026.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33010 Jauge coulissante 289 kB

Dessins

Jauge coulissante

Sélection/filtre d'articles

Référence

Accessoires fournis pour le palpeurCAOAcc.PrixCommander
33010-080251 rondelle 5,3 x 14 x 1 1 écrou hexagonal M5 1 ressort de compression 441,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2022 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40