norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Renvoi à lame à 90° pour comparateur touche normale au levier
33078

Renvoi à lame à 90° pour comparateur touche normale au levier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base aluminium. Levier de palpeur en fonte d'acier.Finition :Corps de base anodisé noir. Levier de palpeur bruni.Nota :Modification du sens de palpage et montage du renvoi à 90° à l’aide des axes de positionnement (fournis) : voir fiche techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs”.Accessoires :Comparateurs, voir 32540 et 32542.
Embout de mesure, voir 33042-040016.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33078 Renvoi à lame à 90° pour comparateur touche normale au levier 240 kB
 Informations techniques concernant les renvois à 90° pour comparateurs 131 kB

Dessins

Renvoi à lame à 90° pour comparateur touche normale au levier

Sélection/filtre d'articles

Référence

DimensionsCAOAcc.PrixCommander
33078-050voir schéma 268,12 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40