norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Nouveautés

Les crampons plaqueurs doubles norelem

Les crampons plaqueurs doubles font partie des divers éléments de serrage proposés par norelem. Ils sont très utiles pour des opérations de serrage multiples mais également de serrage individuel.

    

Des éléments de serrage pour des utilisations multiples

Les crampons plaqueurs doubles ont la caractéristique de pouvoir brider deux pièces au même moment. La force de serrage est très élevée et le système global est stable et particulièrement adapté pour les montages d’usinages. La force de serrage de la vis est transmise à la pièce à usiner par des cales.

   

Les crampons plaqueurs doubles

Le crampon plaqueur double permet de serrer une pièce d’usinage directement contre la butée fixe et la surface d’arrêt, sous l’effet de plaquage. Ceci est déclenché lorsque la vis à bille orientable est resserrée et que le mors de serrage bascule en avant. Une fois la vis desserrée, le crampon plaqueur double se remet automatiquement en place à l’aide d’un ressort de rappel qui réduit la tension. norelem vous propose également un crampon plaqueur double de forme carré.

   
Les autres crampons plaqueurs

Pour compléter sa gamme, norelem vous met à disposition différents crampons pour répondre à tous vos besoins en termes de serrage et de bridage.

Les crampons plaqueur avec appui fonctionnent de la même manière que les crampons plaqueurs doubles. Ils ont la caractéristique d’avoir une surface d’appui rectifiée et un trou taraudé pour élément d’appui.
En fonction du serrage escompté, norelem vous propose un crampon plaqueur étroit qui convient parfaitement pour les pièces à usiner de faible hauteur. Le bridage simultané vers l’avant et l’arrière est assuré par les mors en acier trempé. À l’inverse, le crampon plaqueur large procure un effet de plaquage puissant. Il présente une surface d’appui lisse pour les surfaces usinées et une surface d’appui crénelée pour les surfaces brutes.
Des crampons plaqueurs à came permettent de serrer les éléments par l’action du levier.
Les brides de serrage pneumatiques ont la particularité d’assurer un accès optimal à la pièce à usiner grâce à l’angle de pivotement important du bras de serrage. L’insertion et le retrait de la pièce sont donc facilités. Les brides de serrage pneumatiques peuvent être utilisées à différents emplacements et actionnées selon un ordre précis. Elles sont actionnées par air comprimé et la commande est manuelle ou bien peut être effectuée à l’aide d’une machine.

     

Les minis crampons, butées et brides pivotantes

Les minis crampons se positionnent à l’aide de plaques de fixation et ont une surface de butée du mors rectifiée ou lisse en fonction du serrage de la pièce à usiner à effectuer. Ils existent en modèle classique ou modèle haut. De la même manière, vous trouverez des modèles classiques de mini butée réglable et des modèles de mini butée réglable haute.
Les minis brides pivotantes laissent le champ libre pour placer ou enlever une pièce à usiner. Chaque mini crampon, mini bride et mini butée existent en différentes tailles pour répondre à vos exigences de serrage.

      

Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les crampons plaqueurs doubles norelem!
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40