norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A
04624-50_A

Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins-bloc avec taraudage de la tige de piston sont parfaitement adaptés aux situations de serrage nécessitant des courses courtes avec des forces élevées. Les vérins-bloc peuvent être utilisés comme vérins de poussée ou de traction. Différents doigts d'appui peuvent être vissés dans les tiges de piston avec taraudage. Les vérins-bloc garantissent une pression de service élevée et se fixent facilement avec des vis CHC grâce à la forme compacte et cubique de leur boîtier. Les vérins-bloc sont équipés par défaut d'un double joint hydraulique. Il en résulte des avantages techniques au niveau du joint d'étanchéité de la tige permettant un fonctionnement continu avec peu de fuites. Les vérins-blocs sont également équipés par défaut de racleurs métalliques qui empêchent la pénétration de copeaux.Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Il convient d'éviter les forces transversales sur les vérins-bloc.

Si le vérin-bloc est vissé perpendiculairement à l'axe du vérin, il est recommandé de prévoir un support supplémentaire pour le vérin-bloc. Si le vérin-bloc est utilisé comme vérin de pression, le support doit être placé côté fond, et s'il est utilisé comme vérin de traction, il doit être placé côté tige.
Il convient de respecter la charge dynamique admissible pour la pré-course du piston.
Pour les vérins-bloc à simple effet, un raccord de ventilation est nécessaire.

La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.

Les patins ne sont pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
Données techniques :Pression de service max. : 500 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Diverses possibilités de fixation.
- Grandes plages de course de 8 mm à 200 mm.
- Grandes plages de force de 2 kN à 392 kN.
- Faible encombrement.
- Utilisation d'un double joint hydraulique.
Accessoires :- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
Contenu de la livraison2 joints toriques (pour le fonctionnement avec raccord à bride) inclus.Indication de dessin :
Forme A : perçages longitudinaux et transversaux, raccord fileté
Forme B : côté fond, perçage central, raccord à bride avec joint torique
Forme C : côté largeur, raccord à bride avec joint torique

1) contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-50_A Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A 335 kB
 Données techniques 289 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins

Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDiamètre
du piston
CourseType de
raccordement
B

B1B2DD1D2D3GG1HH1H2CAOAcc.PrixCommander
04624-50-160821011Aà simple effet168raccord fileté60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 144,90 €
04624-50-162021011Aà simple effet1620raccord fileté60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 162,15 €
04624-50-200821011Aà simple effet208raccord fileté60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 144,90 €
04624-50-202021011Aà simple effet2020raccord fileté60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 166,75 €
04624-50-250821011Aà simple effet258raccord fileté65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 148,35 €
04624-50-252021011Aà simple effet2520raccord fileté65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 174,80 €
04624-50-321021011Aà simple effet3210raccord fileté755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 179,40 €
04624-50-322021011Aà simple effet3220raccord fileté755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 202,40 €
04624-50-401021011Aà simple effet4010raccord fileté856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 198,95 €
04624-50-402021011Aà simple effet4020raccord fileté856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 247,25 €
04624-50-161611011Aà double effet1616raccord fileté60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 144,90 €
04624-50-163211011Aà double effet1632raccord fileté60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 162,15 €
04624-50-165011011Aà double effet1650raccord fileté60403010116,56,3x3M6x15G1/435222 162,15 €
04624-50-201611011Aà double effet2016raccord fileté60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 147,20 €
04624-50-203211011Aà double effet2032raccord fileté60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 149,50 €
04624-50-205011011Aà double effet2050raccord fileté60404012116,58,5x3M8x16G1/435222 157,55 €
04624-50-252011011Aà double effet2520raccord fileté65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 148,35 €
04624-50-255011011Aà double effet2550raccord fileté65505016148,510,5x4M10x17G1/445302 174,80 €
04624-50-322511011Aà double effet3225raccord fileté755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 179,40 €
04624-50-325011011Aà double effet3250raccord fileté755555201810,512,5x4M12x18G1/455353 225,40 €
04624-50-402511011Aà double effet4025raccord fileté856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 198,95 €
04624-50-405011011Aà double effet4050raccord fileté856363251810,516,5x7M16x27G1/463403 247,25 €
RéférenceFormeType de formeDiamètre
du piston
CourseLL1L2L3L4L5L6L7L8SWsurface utile
du piston
(cm²)
Force de compression
à 100 bars
(kN)
Force de traction
à 100 bars
(kN)
CAOAcc.PrixCommander
04624-50-160821011Aà simple effet168566,464,430-1116,58822- 144,90 €
04624-50-162021011Aà simple effet1620916,464,430-1116,58822- 162,15 €
04624-50-200821011Aà simple effet208616,474,430-1116,58103,13,1- 144,90 €
04624-50-202021011Aà simple effet2020956,474,430-1116,58103,13,1- 166,75 €
04624-50-250821011Aà simple effet258648,676,433-111810134,94,9- 148,35 €
04624-50-252021011Aà simple effet2520948,676,433-111810134,94,9- 174,80 €
04624-50-321021011Aà simple effet32107510,6107,638-1122121788- 179,40 €
04624-50-322021011Aà simple effet322010010,6107,638-1122121788- 202,40 €
04624-50-401021011Aà simple effet40107910,61010,640-1124122212,512,6- 198,95 €
04624-50-402021011Aà simple effet402010410,61010,640-1124122212,512,6- 247,25 €
04624-50-161611011Aà double effet1616566,464,430-1116,588221,2 144,90 €
04624-50-163211011Aà double effet1632736,464,430-1116,588221,2 162,15 €
04624-50-165011011Aà double effet1650916,464,43024,51116,588221,2 162,15 €
04624-50-201611011Aà double effet2016616,474,430-1116,58103,13,12 147,20 €
04624-50-203211011Aà double effet2032776,474,430-1116,58103,13,12 149,50 €
04624-50-205011011Aà double effet2050956,474,43024,51116,58103,13,12 157,55 €
04624-50-252011011Aà double effet2520648,676,433-111810134,94,92,9 148,35 €
04624-50-255011011Aà double effet2550948,676,43326111810134,94,92,9 174,80 €
04624-50-322511011Aà double effet32257510,6107,638-11221217884,9 179,40 €
04624-50-325011011Aà double effet325010010,6107,6382711221217884,9 225,40 €
04624-50-402511011Aà double effet40257910,61010,640-1124122212,512,67,7 198,95 €
04624-50-405011011Aà double effet405010410,61010,640271124122212,512,67,7 247,25 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40