norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B
04624-50_B

Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les vérins-bloc avec taraudage de la tige de piston sont parfaitement adaptés aux situations de serrage nécessitant des courses courtes avec des forces élevées. Les vérins-bloc peuvent être utilisés comme vérins de poussée ou de traction. Différents doigts d'appui peuvent être vissés dans les tiges de piston avec taraudage. Les vérins-bloc garantissent une pression de service élevée et se fixent facilement avec des vis CHC grâce à la forme compacte et cubique de leur boîtier. Les vérins-bloc sont équipés par défaut d'un double joint hydraulique. Il en résulte des avantages techniques au niveau du joint d'étanchéité de la tige permettant un fonctionnement continu avec peu de fuites. Les vérins-blocs sont également équipés par défaut de racleurs métalliques qui empêchent la pénétration de copeaux.Matière :Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition :Corps bruni.
Piston trempé.
Nota :Il convient d'éviter les forces transversales sur les vérins-bloc.

Si le vérin-bloc est vissé perpendiculairement à l'axe du vérin, il est recommandé de prévoir un support supplémentaire pour le vérin-bloc. Si le vérin-bloc est utilisé comme vérin de pression, le support doit être placé côté fond, et s'il est utilisé comme vérin de traction, il doit être placé côté tige.
Il convient de respecter la charge dynamique admissible pour la pré-course du piston.
Pour les vérins-bloc à simple effet, un raccord de ventilation est nécessaire.

La pénétration de liquides de coupe et de refroidissement dans le cylindre doit être évitée.

Les patins ne sont pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Mode d'emploi :- Raccord fileté
- Raccord à bride avec joint torique.
Données techniques :Pression de service max. : 500 bar.Montage :Voir contour de montage.Avantages :- Racleur métallique intégré.
- Diverses possibilités de fixation.
- Grandes plages de course de 8 mm à 200 mm.
- Grandes plages de force de 2 kN à 392 kN.
- Faible encombrement.
- Utilisation d'un double joint hydraulique.
Accessoires :- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
Contenu de la livraison2 joints toriques (pour le fonctionnement avec raccord à bride) inclus.Indication de dessin :
Forme A : perçages longitudinaux et transversaux, raccord fileté
Forme B : côté fond, perçage central, raccord à bride avec joint torique
Forme C : côté largeur, raccord à bride avec joint torique

1) contour de montage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04624-50_B Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B 303 kB
 Données techniques 289 kB
 Informations techniques éléments de bridage hydrauliques 152 kB

Dessins

Vérin-bloc hydraulique avec racleur métallique à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDiamètre
du piston
CourseType de
raccordement
B

B1B3
DD1D2D3D4D5GCAOAcc.PrixCommander
04624-50-160822021Bà simple effet168raccord à bride avec joint torique60402010116,56,3x348,8M6x15 164,45 €
04624-50-162022021Bà simple effet1620raccord à bride avec joint torique60402010116,56,3x348,8M6x15 182,85 €
04624-50-200822021Bà simple effet208raccord à bride avec joint torique60402212116,58,5x348,8M8x16 167,90 €
04624-50-202022021Bà simple effet2020raccord à bride avec joint torique60402212116,58,5x348,8M8x16 184,00 €
04624-50-250822021Bà simple effet258raccord à bride avec joint torique65502516148,510,5x449,8M10x17 167,90 €
04624-50-252022021Bà simple effet2520raccord à bride avec joint torique65502516148,510,5x449,8M10x17 194,35 €
04624-50-321022021Bà simple effet3210raccord à bride avec joint torique755527,5201810,512,5x459,8M12x18 198,95 €
04624-50-322022021Bà simple effet3220raccord à bride avec joint torique755527,5201810,512,5x459,8M12x18 244,95 €
04624-50-401022021Bà simple effet4010raccord à bride avec joint torique856331,5251810,516,5x759,8M16x27 231,15 €
04624-50-402022021Bà simple effet4020raccord à bride avec joint torique856331,5251810,516,5x759,8M16x27 278,30 €
04624-50-161612021Bà double effet1616raccord à bride avec joint torique60402010116,56,3x348,8M6x15 164,45 €
04624-50-163212021Bà double effet1632raccord à bride avec joint torique60402010116,56,3x348,8M6x15 182,85 €
04624-50-165012021Bà double effet1650raccord à bride avec joint torique60402010116,56,3x348,8M6x15 182,85 €
04624-50-201612021Bà double effet2016raccord à bride avec joint torique60402212116,58,5x348,8M8x16 161,00 €
04624-50-203212021Bà double effet2032raccord à bride avec joint torique60402212116,58,5x348,8M8x16 164,45 €
04624-50-205012021Bà double effet2050raccord à bride avec joint torique60402212116,58,5x348,8M8x16 170,20 €
04624-50-252012021Bà double effet2520raccord à bride avec joint torique65502516148,510,5x449,8M10x17 167,90 €
04624-50-255012021Bà double effet2550raccord à bride avec joint torique65505016148,510,5x449,8M10x17 174,80 €
04624-50-322512021Bà double effet3225raccord à bride avec joint torique755527,5201810,512,5x459,8M12x18 198,95 €
04624-50-325012021Bà double effet3250raccord à bride avec joint torique755527,5201810,512,5x459,8M12x18 244,95 €
04624-50-402512021Bà double effet4025raccord à bride avec joint torique856331,5251810,516,5x759,8M16x27 231,15 €
04624-50-405012021Bà double effet4050raccord à bride avec joint torique856331,5251810,516,5x759,8M16x27 278,30 €
RéférenceFormeType de formeDiamètre
du piston
CourseHH1H3LL1L2SWsurface utile
du piston
(cm²)
Force de compression
à 100 bars
(kN)
Force de traction
à 100 bars
(kN)
CAOAcc.PrixCommander
04624-50-160822021Bà simple effet16835221,1566,46822- 164,45 €
04624-50-162022021Bà simple effet162035221,1916,46822- 182,85 €
04624-50-200822021Bà simple effet20835221,1616,47103,13,1- 167,90 €
04624-50-202022021Bà simple effet202035221,1956,47103,13,1- 184,00 €
04624-50-250822021Bà simple effet25845301,1648,67134,94,9- 167,90 €
04624-50-252022021Bà simple effet252045301,1948,67134,94,9- 194,35 €
04624-50-321022021Bà simple effet321055351,17510,6101788- 198,95 €
04624-50-322022021Bà simple effet322055351,110010,6101788- 244,95 €
04624-50-401022021Bà simple effet401063401,17910,6102212,512,6- 231,15 €
04624-50-402022021Bà simple effet402063401,110410,6102212,512,6- 278,30 €
04624-50-161612021Bà double effet161635221,1566,468221,2 164,45 €
04624-50-163212021Bà double effet163235221,1736,468221,2 182,85 €
04624-50-165012021Bà double effet165035221,1916,468221,2 182,85 €
04624-50-201612021Bà double effet201635221,1616,47103,13,12 161,00 €
04624-50-203212021Bà double effet203235221,1776,47103,13,12 164,45 €
04624-50-205012021Bà double effet205035221,1956,47103,13,12 170,20 €
04624-50-252012021Bà double effet252045301,1648,67134,94,92,9 167,90 €
04624-50-255012021Bà double effet255045301,1948,67134,94,92,9 174,80 €
04624-50-322512021Bà double effet322555351,17510,61017884,9 198,95 €
04624-50-325012021Bà double effet325055351,110010,61017884,9 244,95 €
04624-50-402512021Bà double effet402563401,17910,6102212,512,67,7 231,15 €
04624-50-405012021Bà double effet405063401,110410,6102212,512,67,7 278,30 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2023 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40