|
|
05536_SVBGrenouillières avec étrier de serrage Forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4301.Finition :Zingué, passivé et traité Top Coat. Inox naturel.Nota :Les grenouillères avec étrier de serrage servent à tenir et à fermer les volets, les couvercles de réservoir, les habillages de machine et autres objets similaires. Elles sont résistantes aux vibrations en raison du dépassement du point d'alignement des axes. La force de serrage est appliquée grâce au serrage de l'étrier de serrage.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Nous conseillons d'utiliser des vis fraisées pour fixer les composants.
Commander le modèle de contre-crochet souhaité séparément.Sur demande :Modèle avec œillet pour verrouillage avec cadenas. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Forme | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05536-2521221 | acier | B |  | | 5,80 € | | 05536-2521222 | acier inoxydable | B |  | | 8,96 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|