FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox.
Poignée en polyamide.
Finition
Naturel.
Nota
Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale.
Accessory
05280 Embouts
07111 Vis à bille en Inox
07119 Vis HC à embout en Inox
07120 Vis à patin DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté