norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps inox 1.4401.
Actionnement et écrou de fixation en inox 1.4404.
Clenche : inox 1.4301.
Finition :Naturelle.Nota :Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la clenche, dans la version souhaitée. Toutes les clenches peuvent être combinées avec tous les corps.
Accessoires :Clé 05586Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 3 mm
d) Double empreinte 5 mm
e) Papillon

1) Joint torique
2) Joint plat
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05566-03 Verrou quart de tour en Inox petit modèle 184 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

plus d'infos

Dessins

Verrou quart de tour en Inox petit modèle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementD

HCAOAcc.PrixCommander
05566-03-1718Carré 7 mm2818 19,54 €
05566-03-1818Carré 8 mm2818 19,54 €
05566-03-4318Double empreinte 3 mm2818 20,38 €
05566-03-4518Double empreinte 5 mm2818 20,57 €
05566-03-0018Papillon2818 21,47 €

Came pour verrou quart de tour

plus d'infos

Dessins

Came pour verrou quart de tour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

CAOAcc.PrixCommander
05566-07-45060645 2,23 €
05566-07-45080845 2,23 €
05566-07-451001045 2,23 €
05566-07-451401445 2,23 €
05566-07-451601645 2,23 €
05566-07-451801845 2,23 €
05566-07-452002045 2,23 €
05566-07-452202245 2,23 €
05566-07-452402445 2,23 €
05566-07-452602645 2,23 €
05566-07-452802845 2,23 €
05566-07-453203245 2,23 €
05566-07-455005045 2,23 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2019 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40