norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Barillet et came en zinc injecté haute pression.
Écrou en acier. Joint plat en caoutchouc.
Finition :Barillet : chromé.
Came : brute. Écrou : zingué.
Nota :Les verrous quart de tour à came étagée sont principalement employés pour des portes et des éléments qui requièrent une pression de compression supérieure du joint. Utilisable à gauche ou à droite. Le processus de fermeture se déroule donc toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. En tournant le mécanisme d'actionnement à droite, la course de serrage peut être augmentée progressivement jusqu'à 9,5 mm pour un angle de rotation maximal de 270°.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Accessoires :Clé 05586Indication de dessin :
Actionnement :
a) Carré 7 mm
b) Double empreinte 3 mm
c) Double empreinte 5 mm

1) Joint torique
2) Adaptateur
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05576 Verrou quart de tour avec came étagée 370 kB

Dessins

Verrou quart de tour avec came étagée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceActionnementAL

S
max.
CAOAcc.PrixCommander
05576-17301carré 7 mm30 -9,53020 8,51 €
05576-17401carré 7 mm40 -9,54030 9,31 €
05576-17501carré 7 mm50 -9,55040 9,85 €
05576-17601carré 7 mm60 -9,56050 10,39 €
05576-43301double empreinte 3 mm30 -9,53020 8,51 €
05576-43401double empreinte 3 mm40 -9,54030 9,31 €
05576-43501double empreinte 3 mm50 -9,55040 9,85 €
05576-43601double empreinte 3 mm60 -9,56050 10,39 €
05576-45301double empreinte 5 mm30 -9,53020 8,51 €
05576-45401double empreinte 5 mm40 -9,54030 9,31 €
05576-45501double empreinte 5 mm50 -9,55040 9,85 €
05576-45601double empreinte 5 mm60 -9,56050 10,39 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2021 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40