|
|
05591-05_KNVerrous quart de tour en Inox avec bouton en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes. Le serrage sans outil réduit les temps de montage.Matière :Corps en Inox. Boulons en acier. Broche en Inox. Bouton en thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps : naturel. Boulon nickelé. Broche polie. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.Nota :Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies. Possibilité de montage forme A pour plaques d'épaisseur 6 mm. Possibilité de montage forme B pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée. Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée. Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.Accessoires :Plaques de bridage 05592Indication de dessin : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière de composant | Finition 2 | D | L | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | D5 | D6 | D7 | D8 | T | T1 | T2 | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Résistance à température | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05591-05-516 | polyamide | tige filetée en acier | 5 | 15,5 | 14 | 25 | 25 | 21 | 30 | 6,5 | 20 | 5,5 | M2x3 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 6 | 6-10 | 2,5 | 60 | 1,8 | 1,2 | ≤130 °C |  | | 34,78 € | | 05591-05-817 | polyamide | tige filetée en acier | 8 | 17 | 18 | 34 | 34 | 28 | 38 | 10 | 26,5 | 5,5 | M3x4 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 6 | 6-14 | 2,5 | 90 | 3,2 | 0,4 | ≤130 °C |  | | 35,68 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|