{"product":{"productId":"agid.27910","price":35.74,"name":"Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique"},"currency":"EUR"}
- Élément de fixation pour le raccordement de deux plaques séparées
- Clic à la fermeture
- Possibilité de montage forme A : Pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm
- Vis de fixation incluses
Description
Matière
Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition
Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Nota
Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoire
Plaques de bridage 05592
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.