|
|
06156_LÉcrous croisillon en aluminium, similaires à DIN 6335, forme L,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.
Vis sans tête en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4310.Finition :Écrou croisillon : poli. Vis sans tête et goupille : naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Surface corps | D | D1 | D2 | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06156-604008X20 | L | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 |  | | 11,10 € | | 06156-604008X25 | L | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 |  | | 11,22 € | | 06156-604008X30 | L | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 |  | | 11,31 € | | 06156-604008X40 | L | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 |  | | 11,67 € | | 06156-604008X50 | L | tribofinition | M8 | 40 | 14 | 25 | 50 |  | | 11,82 € | | 06156-605010X20 | L | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 32 | 20 |  | | 12,60 € | | 06156-605010X25 | L | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 |  | | 12,63 € | | 06156-605010X30 | L | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 |  | | 12,80 € | | 06156-605010X40 | L | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 |  | | 12,93 € | | 06156-605010X50 | L | tribofinition | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 |  | | 13,13 € | | 06156-606312X20 | L | tribofinition | M12 | 63 | 25 | 40 | 20 |  | | 15,56 € | | 06156-606312X30 | L | tribofinition | M12 | 63 | 25 | 40 | 30 |  | | 15,72 € | | 06156-606312X40 | L | tribofinition | M12 | 63 | 25 | 40 | 40 |  | | 16,04 € | | 06156-606312X50 | L | tribofinition | M12 | 63 | 25 | 40 | 50 |  | | 17,18 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher |
|