{"product":{"productId":"agid.4239","price":3.09,"name":"Anneaux de levage femelles DIN 582"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.
Finition
Matricé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401.
Finition
Matricé.
Nota
Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
Sur demande
Certificat de conformité.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.