FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière

Inox 1.4542.

Finition
Trempé.
Nota
Les douilles de logement plates offrent une solution de fixation sûre et rapide pour les anneaux de levage à broche. Elles permettent un montage simple et sécurisé quel que soit le type de matière de la pièce à soulever. Également utilisables pour les pièces à parois fines et les trous borgnes.
Ce modèle convient pour les applications qui nécessitent une surface plane après le vissage.
Elles sont résistantes à la corrosion et à l'usure.
Accessory
Clé à ergot réglable 96651.

D'autres clients ont également acheté