norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Chaînette, laiton ou en inox,
porte-clés, inox.
Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :
1) Pièces identiques
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 96390_B Chaînettes, forme B, avec porte-clés 183 kB

Dessins

Chaînettes, forme B, avec porte-clés

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceFormeFinitionMatière
du corps
de base
L

DD1

Filtre
96390-015XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000151
96390-019XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000191
96390-023XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000231,2
96390-028XBavec anneau porte-cléslaiton160/320/500/1000281,7
96390-115XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000151
96390-119XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000191
96390-123XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000231,2
96390-128XBavec anneau porte-clésacier inoxydable160/320/500/1000281,7
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2020 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40