|
|
96512Séparateurs en plastique pour bacs euro |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Polyamide (PA 6).Finition :Noir.Nota :Les séparateurs sont conçus pour compartimenter les bacs euro ayant des dimensions extérieures de 600 x 400 mm (dimensions intérieures de 570 x 370 mm env.). Le côté long peut être divisé en insérant simplement un séparateur de 200 ou 360 mm. Un seul séparateur de 360 mm permet de compartimenter le côté court.
Ainsi, en associant simplement les séparateurs, le bac peut être divisé en compartiments plus petits. Les composants sont protégés contre tout endommagement et tout glissement pendant le transport. Les séparateurs garantissent également un retrait facile des composants.
Grâce à leur possibilité de réutilisation, les séparateurs peuvent sans cesse être réagencés. Ils peuvent être stockés à plat pour gagner de la place.
Les séparateurs peuvent être allongés (longueur max. 560 mm) ou raccourcis à l'aide d'une scie. Ils peuvent donc servir à compartimenter d'autres bacs ou tiroirs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
96512-0390200 | A | court | 39 | 200 |  | | 1,56 € | | 96512-0390360 | B | long | 39 | 360 |  | | 2,44 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|