norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95030_LST Roulette pivotante avec « stop top » 267 kB

Dessins

Roulette pivotante avec « stop top »
Roulette pivotante avec « stop top »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de palierABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95030-125502Roulette pivotante avec « stop-top »Roulement à billes5511080755014010517011117,5125500 185,63 €
95030-160502Roulette pivotante avec « stop-top »Roulement à billes6511080755014010520211145160700 227,96 €
95030-200502Roulette pivotante avec « stop-top »Roulement à billes7011080755014010524511170200900 256,15 €

Autres articles de cette catégorie

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Contactez-nousVous avez des questions ? Nous vous rappelons.afficher
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2018 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40