La vaste gamme norelem comprend un grand nombre de systèmes de positionnement, des tables de positionnement manuelles classiques aux modules motorisés à commande intégrée.
Chaque système se distingue par son guidage quasiment sans jeu, qui permet un positionnement précis, même dans les systèmes d’outils et les processus de manipulation exigeants.
La broche autobloquante avec fonction de serrage supplémentaire garantit une stabilité parfaite dans toutes les positions, sans aucun réajustement.
Avec un jeu radial inférieur à 0,02 mm et une échelle graduée à 0,1 mm, norelem vous offre une précision de très haut niveau.
Des applications multiples
Que ce soit dans la construction de machines et de machines spéciales, dans la métrologie, dans les applications optiques ou dans les systèmes d’automatisation, les systèmes de positionnement norelem sont utilisés partout où une précision maximale est requise. Ils permettent également des mouvements reproductibles et stables dans les laboratoires, les installations d’essai et la modélisation. Grâce à leur guidage à palier lisse ne nécessitant pas d’entretien, ces systèmes conservent un fonctionnement fluide, et ce pendant de nombreuses années.
L’association de matériaux de haute qualité et d’une fabrication précise assure une fiabilité optimale dans leur utilisation au quotidien. Leurs blocs de support et leurs chariots sont fabriqués en aluminium anodisé, tandis que leurs broches et leurs colonnes de guidage sont en inox robuste. Leur palier lisse intégré ne nécessitant pas d’entretien permet de minimiser la résistance lors du déplacement du chariot. Selon le modèle, ils sont dotés d’un indicateur de position qui indique la course de réglage avec une précision de 0,1 mm.
Une version adaptée à chaque application
Les systèmes de positionnement norelem sont disponibles en différentes versions :
tables de positionnement pour le déplacement linéaire, tables croisées pour les axes combinés, tables élévatrices pour le réglage précis de la hauteur et tables de positionnement rotatives pour les mouvements de rotation continus à 360°. Toutes ces versions sont disponibles sous forme courte ou longue et peuvent être associées entre elles grâce à leur conception modulaire, ce qui les rend idéales pour les constructions modulaires et les solutions spéciales personnalisées.
Pour les applications dans lesquelles les mouvements doivent être automatisés, norelem propose des tables de positionnement électriques et des tables rotatives. Ces systèmes permettent de positionner des objets pesant jusqu’à 10 kg à une vitesse allant jusqu’à 1,2 m/min, et ce de manière précise, silencieuse et avec peu d’entretien. La version à commande de positionnement intégrée est livrée avec un logiciel de programmation intuitif. Elle permet de régler les séquences de mouvements et de les intégrer dans les systèmes existants.