{"product":{"productId":"agid.22251","price":2651.13,"name":"PLAQUE DE BASE AVEC RAINURE EN T400X400X24, FORME:A, ALUMINIUM AVECREVÊTEMENT DUR"},"currency":"EUR"}
Plaque de base
avec rainure en t
aluminium
avec revêtement dur
- Avec revêtement dur
- Pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage
Unité de vente
2 651,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Forme
A
Finition 1
avec rainure en t
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
avec revêtement dur
B=Largeur
400
H=Hauteur
24
L=Longueur
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M08
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
Description
Matière
Plaque de base en aluminium.
Douilles taraudées en Inox.
Douilles taraudées en Inox.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Plaques de base avec rainure en T et taraudage de fixation. Avec graduation pour un positionnement exact et reproductible des éléments de bridage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.