{"product":{"productId":"agid.2228","price":28.67,"name":"SUPPORT OSCILLANT M08 D1=13, FORME:CACIER DE TRAITEMENT, COMP:ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
acier de traitement
traité et phosphaté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Extrémité sphérique trempée
Unité de vente
28,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Type de produit
piston
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à roulement
Surface du corps de base
traité et phosphaté
Surface des composants
traitée
B=Longueur de filetage
8
D1=Diamètre extérieur
13
D2=Filetage
M08
F=Max. stat. résistance kN
10
H=Hauteur
13
D3
7,2
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
11
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Ø bille
10
Description
Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.2067.
Finition
Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Bille trempée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.