FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
C
Type de produit
Piston
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface corps
traité et phosphaté
Surface composants
traitée
B=Longueur de filetage
12
D1=Diamètre extérieur
20
D2=Filetage
M12
H=Hauteur
18
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
25
D3
10,5
Mode de fixation
filetage
RoHS
true
SW
17
Ø bille
16

Description

Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.2067.
Finition
Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté