FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 2
réglable
Type de produit
piston
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
Surface du corps de base
traité et phosphaté au manganèse
B=Longueur de filetage
25
D2=Filetage
M08
F=Max. stat. résistance kN
8
H=Hauteur
11,6
D3
5,8
E
14,5
L
36,6
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
13
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Type de forme
219
Ø bille
8,5

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota
Bille avec protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté