{"product":{"productId":"agid.2268","price":81.9,"name":"SUPPORT OSCILLANT AVEC JOINT TORIQUE,FORME:C ACIER DE TRAITEMENT, INSERTINTERCHANGEABLE, COMP:ACIER À OUTILS"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
avec joint torique
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Unité de vente
81,90 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
avec joint torique
Finition 2
insert interchangeable
Type de produit
filetage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à outils
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
trempé et naturel
B=Longueur de filetage
30
D2=Filetage
M20
F=Max. stat. résistance kN
37
D3
10
H1
4
H2
10
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW1
10
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Ø bille
13
Description
Matière
Corps acier de traitement.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme C, acier à outils.
Bille en acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Insert :
Forme C, acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme C trempé et bruni.
Bille trempée et naturelle.
Insert :
Forme C trempé et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour déloger la bille du support, il suffit de presser légèrement sur la vis cylindrique.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Solution économique grâce à l’interchangeabilité des inserts.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.