{"product":{"productId":"agid.22373","price":95.67,"name":"CIMBLOT SIMILAIRES À DIN6321 FORME:ACYLINDRIQUE, D1=6, H=7, D2=4, CERAMICBLEU RECTIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Cimblot
cylindrique
ceramic
bleu
rectifié
- Solution composite métal-céramique
- Résistantes aux chocs et à la flexion
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
Unité de vente
95,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cimblot
Forme
A
Finition 1
cylindrique
Norme DIN
similaires à DIN 6321
Matériau du corps de base
ceramic
Coloris du corps de base
bleu
Surface du corps de base
rectifié
D1=Diamètre extérieur
6
D2=Diamètre de boulon
4
H=Hauteur
7
Forme du support
rond
H1
6
H2
0,6
H3
4
Mat. surface d'appui/de suppor
céramique
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
diamètre de centrage
Description
Matière
Céramique haute performance Cerazur.
Finition
rectifié.
Nota
Les cimblots de forme A servent à positionner des pièces ou des composants dans les perçages avec des tolérances.
Ils peuvent également servir de butées ou de pieds dans des dispositifs.
Ils peuvent également servir de butées ou de pieds dans des dispositifs.
Avantages
La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.