{"product":{"productId":"agid.17790","price":10.88,"name":"TÊTE D'APPUI À EMBOUT RÉDUIT, FORME:DTARAUDAGE D=M06, D1=4, H=20, SW=10,ACIER DE TRAITEMENT BUNI, EXTRÉMITÉTREMPÉE"},"currency":"EUR"}
Tête d'appui
à embout réduit
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées
- La forme en pointe de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits
- Surface d'appui traitée par induction et rectifiée
Unité de vente
€10.88
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Forme
D
Finition 1
à embout réduit
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
4
D=Filetage
M06
H=Hauteur
20
E
11
Forme du support
rond
H1
8,5
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
P
6
SW
10
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
taraudage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité, bruni.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Surface d'appui traitée par induction et rectifiée.
Nota
Les têtes d’appui peuvent être utilisées aussi bien comme appuis stables et précis que comme butées.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
La surface réduite de la tête d’appui permet également une application avec des composants ayant des points d’appui étroits.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.