Tête D'Appui
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
4,59 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête D'Appui
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M06
H=Hauteur
30
B
25
E
11,5
Forme du support
six pans
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
10
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Laiton poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.