{"product":{"productId":"agid.2333","price":56.6,"name":"VÉRIN H=42 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Vérin
aluminium
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
56,60 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
aluminium
H=Hauteur
42
D
50
D1
50
D2
TR 30X4
D3
36
F max. kN
30
H1
52
S
12
Description
Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.