{"product":{"productId":"agid.2369","price":64.58,"name":"SUPPORT CYLINDRIQUE ACIER DETRAITEMENT, J=M06, A=28"},"currency":"EUR"}
Support cylindrique
acier de traitement
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Ajustement à la pièce grâce à la force du ressort
- Serrage par vis CHC
Unité de vente
64,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support cylindrique
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Diamètre extérieur
28
F1=Force du ressort initiale e
10
F2=Force du ressort finale env
22
J=Vis de montage
M06
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F (N)
4000
G
22
K
M06X12
L
M06X16
M
M04X8
SW
4
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base : bruni. Doigt : trempé et bruni.
Indication de dessin
J = Vis de montage
L = Vis à bille orientable
M = Vis à six pans creux
1) Vis support
2) Ecrou
3) Vis à bille orientable
L = Vis à bille orientable
M = Vis à six pans creux
1) Vis support
2) Ecrou
3) Vis à bille orientable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.