{"product":{"productId":"agid.2381","price":273.58,"name":"SUPPORT ANTI-VIBRANT 85X30 M=19,5 ACIER"},"currency":"EUR"}
Support anti-vibrant
acier
- Aide au fraisage, perçage, dressage et meulage
- Empêche les vibrations et les flexions
- Vérin support sans saisir la pièce par en-dessous
Unité de vente
€273.58
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support anti-vibrant
Matériau du corps de base
acier
H=Hauteur
30
L=Longueur
85
M=Largeur
19,5
B
8,5
D1
M08
D2
13
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5
f (n)
500
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le support anti-vibrant facilite les opérations de fraisage, de perçage, de dressage et de rectification, il empêche les vibrations. Il assure une stabilisation rapide et exacte de la pièce, sans nécessiter de prise en sous-face de la pièce. La tête d'appui vient contre la pièce, la force ressort, limitée, n'écrase pas la pièce. Le taraudage de la tête d'appui reçoit des éléments filetées de toutes sortes, permettant d'adapter librement la hauteur d'appui.
Les modèles de supports anti-vibrants réf. 02380-075, 02380-150 et 02380-170 ne possèdent qu'une seule rainure.
Les modèles de supports anti-vibrants réf. 02380-075, 02380-150 et 02380-170 ne possèdent qu'une seule rainure.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.