FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
bille en céramique
Code acier
1.4305
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
11
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,9
L=Longueur
12
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3
N
0,8
Profilé d'entraînement
fente

Description

Matière

Modèle en inox A1 :

Douille filetée 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.

Bille en céramique Si3N4





Modèle en inox A4 :

Douille filetée 1.4404.

Ressort de compression 1.4401.

Bille en céramique Si3N4.

Finition
Naturel.
Nota

Le nitrure de silicium Si3N4 se distingue tout particulièrement par une association de matériaux aux propriétés exceptionnelles, parmi lesquelles une ténacité et une résistance élevées, une excellente tenue à l’usure et une bonne résistance chimique.




Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les applications nécessitant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons l’utilisation des poussoirs à ressort en inox A4.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté