FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
ressort standard
Finition 2
1009
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
ergot en POM
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
G=Clé de montage g
14
L=Longueur
18
MS=Couple de dévissage env. nm
0,08
MS=Couple de serrage env. nm
0,12
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui plate
D1
2,4
H
2,3
L1
7
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8

Description

Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Nota
Ce doigt d'appui est utilisé principalement comme extracteur et comme butée à ressort dans la fabrication d'outils.
Le doigt d'appui fonctionne axialement.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas

1) vis collée
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté