{"product":{"productId":"agid.12551","price":3.83,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, AVECFREIN-FILET D=M05 L=18, ACIER,COMP:ERGOT EN POM"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
avec frein-filet
acier
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Universels
- Montage facile
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
Unité de vente
€3.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
ergot en POM
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
6
F2=Force du ressort finale env
20
F=Force du ressort
standard
G=Clé de montage poids g
14
H=Course
2,3
L=Longueur
18
MS=Couple de dévissage env. nm
0,08
MS=Couple de serrage env. nm
0,12
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
2,4
L1
7
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8
Description
Matière
Corps en acier classe de résistance 5.8.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Doigt d'appui en POM.
Ressort en acier à ressort cl. D.
Frein-filet en nylon.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.