{"product":{"productId":"agid.2474","price":7.02,"name":"POUSSOIR À RESSORT STANDARD, AVECFREIN-FILET D=M05 L=18, ACIER INOX.,COMP:TIGE FILETÉE EN INOX"},"currency":"EUR"}
Poussoir à ressort
avec frein-filet
acier inoxydable
- Indexage, positionnement et fixation rapides de composants
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages
- Montage universel et facile
- avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unité de vente
7,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
avec frein-filet
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
tige filetée en inox
D=Filetage
M05
F1=Force du ressort initiale e
5
F2=Force du ressort finale env
17
F=Force du ressort
standard
G=Clé de montage poids g
14
H=Course
2,3
L=Longueur
18
MS=Couple de dévissage env. nm
0,08
MS=Couple de serrage env. nm
0,12
Pour=Pour doigt d'appui
vis d'appui
D1
2,4
L1
7
N
0,8
Profilé d'entraînement
six pans creux
S
1,5
T1
0,8
Description
Matière
Corps 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Ressort 1.4310.
Frein-filet en nylon.
Finition
Naturel. Doigt d'appui trempé.
Indication de dessin
L2 = env. deux pas
1) vis collée
1) vis collée
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.