FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poussoir à ressort
Finition 1
finition lisse
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
acier inoxydable
D=Diamètre extérieur
4
F1=Force du ressort initiale e
3
F2=Force du ressort finale env
7
F=Force du ressort
standard
H=Course
0,7
L=Longueur
5
Pour=Pour doigt d'appui
bille
D1
3
D2
4,6
L1
1

Description

Matière
Corps : thermoplastique.
Ressort : Inox.
Bille : Inox ou POM.
Finition
Corps : noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté