Loqueteau A Billes
polyamide
noir
- Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes
- Positionnement libre
- Rotule acier ou Inox
6,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Loqueteau A Billes
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
noir
Surface des composants
zingué
F1=Force de retenue (N)
40
Description
Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre.
Rotule acier ou Inox 1.4301.
Finition
Noir.
Nota
Fermeture rapide pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement modulable sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.