FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Fermeture magnetique
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
noir
Surface des composants
zingué
A=Entraxe des alésages
20
F1=Force de retenue (N)
5
F2=Force de retenue N
3
A1
7,7
B
17
Contre-pièce
axe épaulé à tête plate M4 x 5
Contre-pièce
axe épaulé à tête plate M4 x 5
D
4,3
H
14
H1
6
L
28
L1
12

Description

Matière
Polyamide renforcé de fibre de verre
Axe épaulé à tête plate DIN 921 acier.
Plaque de retenue acier.
Finition
Noir.
Axe épaulé à tête plate et plaque de retenue zingués.
Nota
Fermeture magnétique pour portes battantes et coulissantes. Les trous oblongs permettent un positionnement flexible sur des profilés aluminium et des éléments plans.
Indication de dessin
1) Axe épaulé à tête plate
2) Plaque de retenue
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté