{"product":{"productId":"agid.23018","price":13.25,"name":"CHARNIÈRE DE PORTE, AVEC AMORTISSEUR,FORME:A, L=53,5, B=40, H=19, BN=8/10,POLYAMIDE, KOMP:EPDM"},"currency":"EUR"}
Charnière de porte
avec amortisseur
polyamide
- Avec amortisseur
- Montage facile
- Pour portes et trappes
Unité de vente
13,25 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Charnière de porte
Forme
A
Finition 1
avec amortisseur
Matériau du corps de base
polyamide
Matériau des composants
EPDM
B=Largeur
40
BN=Largeur de la rainure
8/10
D=Filetage
M05
H=Hauteur
19
L=Longueur
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Description
Matière
Fermeture de porte en PA, renforcée de fibre de verre.
Amortisseur en EPDM.
Plaque de retenue en acier.
Tasseau pour rainure en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Pièce de fixation en PA, renforcée de fibre de verre.
Amortisseur en EPDM.
Plaque de retenue en acier.
Tasseau pour rainure en zinc injecté haute pression.
Vis en acier.
Pièce de fixation en PA, renforcée de fibre de verre.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les fermetures de porte peuvent être utilisées pour la fermeture amortie ou magnétique des portes et des volets constitués d'un profilé aluminium.
Contenu de la livraison
Fermeture de porte à amortisseur :
1x fermeture de porte ;
1x tasseau pour rainure ;
1x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
Fermeture de porte à fermeture magnétique :
1x fermeture de porte ;
1x plaque de retenue ;
1x tasseau pour rainure ;
2x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
1x fermeture de porte ;
1x tasseau pour rainure ;
1x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
Fermeture de porte à fermeture magnétique :
1x fermeture de porte ;
1x plaque de retenue ;
1x tasseau pour rainure ;
2x vis ISO 7991 - M5x14 ;
1x pièce de fixation.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.