Fermeture À Billes
laiton
chromé
- Fermeture rapide pour des possibilités d'utilisation multiples
- Domaines d'utilisation : portes, volets, trappes
- Compatible avec tous les profilés aluminium courants
- Pression de verrouillage réglable
4,13 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Fermeture À Billes
Matériau du corps de base
laiton
Matériau des composants
bille en inox
Surface du corps de base
chromé
A=Entraxe des alésages
40
B=Largeur
8,8
F1=Force de retenue env. N
35±5
F=Force du ressort
standard
H=Hauteur
10,6
L=Longueur
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5
Description
Matière
Boîtier et gond en laiton, zinc injecté haute pression ou inox 1.4401.
Billes et ressort en inox.
Billes et ressort en inox.
Finition
Laiton et zinc injecté haute pression chromé.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Inox grenaillé.
Billes et ressorts en inox, polis.
Nota
Fermeture rapide pour multiples possibilités d'utilisation, comme le maintien fermé de portes, de volets, de trappes et d'éléments similaires. La fermeture à billes se compose d'un corps et d‘une gâche qui s‘enclenche entre les deux billes. La gâche peut être insérée dans trois directions. La pression d'enclenchement est réglable.
Indication de dessin
1) Lamage DIN 74-A
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.