Vis D’Arrêt
acier
- Tête plate
- Surface d'appui lisse
- Avec contre-écrou
4,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis D’Arrêt
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
D=Filetage
M03
L=Longueur de filetage
16
K
2
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
5,5
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier.
Classe de résistance 10.9.
Classe de résistance 10.9.
Finition
Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Ecrou zingué.
Nota
Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.