{"product":{"productId":"agid.21740","price":20.84,"name":"DOIGT D INDEXAGE PRENIUM AVEC DOIGTD'ARRÊT CYLIND T. 1 D1=M10X1, D=5,FORME:A SANS ENCOCHE D'ARRÊT SANSCONTRE-ÉCROU, ACIER TREMPÉ, RECTIFIÉ ETBRUNI, COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉRAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage premium
sans encoche d'arrêt
acier
trempé, rectifié et bruni
- Exigence de fabrication plus élevée
- Point de centrage sur la douille filetée pour augmenter la précision du positionnement
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Unité de vente
€20.84
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage premium
Forme
A
Taille
1
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
avec doigt d'arrêt cylindrique
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
Surface du corps de base
trempé, rectifié et bruni
D1=Filetage
M10X1
D=Diamètre de boulon
5
F1=Force du ressort initiale e
5
F2=Force du ressort finale env
12
L=Longueur
43,5
S=Course
5
Classe de résistance
5.8
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
SW1
13
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.
Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.
Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d'indexage premium se distinguent par leur précision d‘ajustement élevée du doigt d‘indexage et de la douille filetée. Un diamètre de centrage, pouvant être utilisé pour augmenter la précision du positionnement, a de plus été ajouté sur la douille filetée. Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement transversal et qu'un positionnement de précision élevé est requis. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. En cas de sollicitation élevée avec déplacement transversal, une douille de centrage doit être utilisée.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Sur demande
Finitions spéciales et entretoise.
Accessoire
Douille cylindrique assortie 03089.
Contre-écrou 07212-….
Contre-écrou 07212-….
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.